17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

老眼用レンズ付防じんメガネ クリア

通常単価(税別)
2,976
税込単価
3,274
通常出荷日:7日目

【特長】・レンズに傷が付きにくいフレーム凸構造。・サイドカバー付きで粉じん等の横からの侵入を軽減。・ハ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • レンズ
    ポリカーボネート
  • クリア
  • 質量(g)
    約43(+1.0)~約52(+3.0)
  • フレーム材質
    ナイロン
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

詳細タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
度数:+1.0
4962087602835
1個
1個
度数:+1.5
4962087602842
1個
1個
度数:+2.0
4962087602859
1個
1個
度数:+2.5
4962087602866
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,976
( 3,274 )
7日目
2,976
( 3,274 )
7日目
2,976
( 3,274 )
7日目
2,976
( 3,274 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズに傷が付きにくいフレーム凸構造。
・サイドカバー付きで粉じん等の横からの侵入を軽減。
・ハードコーティング処理レンズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

老眼用レンズ付防じんメガネ クリアのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
めがね
5
満足度:5.0
度付きで目の保護もできるのでいいです 度数もいろいろあって助かります
0人が参考にしています。
けずり作業など
5
満足度:5.0
サンダーなど霧子が飛ぶ作業の保護メガネとして使用してます。老眼鏡も兼ねてるので通常のホゴメガネよりよく見えます。度数も選...もっと読む
0人が参考にしています。
削り作業の保護めがね
5
満足度:5.0
削り作業の保護メガネとして使用してます。レンズの下がが老眼鏡で上側はほとんど度が入っていないタイプなので、保護メガネをか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
老眼用レンズ付防じんメガネ クリア
防じんメガネ 1343
防じんメガネ No.1210
帽子取付用防じんメガネ No.1400-LG
超軽量防じんメガネ NO.1341
帽子取付用メッシュメガネ No.1410
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格2,9769501,0473,2222,6672,642
通常出荷日7日目5日目5日目2日目5日目4日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル取付型メガネ二眼型メガネ取付型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
レンズポリカーボネートポリカーボネートセルロース-ポリカーボネートステンレス製24メッシュ
クリアクリアクリアライトグリーン--
質量(g)約43(+1.0)~約52(+3.0)約31約65約85約2983

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト