17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付用認識バンド No.7101 NO7101-S

ヘルメット取付用認識バンド No.7101

通常単価(税別)
1,118
税込単価
1,230
通常出荷日:5日目

ヘルメットに取り付ける認識バンド。【特長】・ヘルメットのタイプに合わせて2種類から選べる。・蛍光ピンク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • 蛍光ピンクと蛍光イエローのリバーシブル
  • 質量(g)
    約27
  • 内容量
    1個

型番:

NO7101-S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ヘルメット取付用認識バンドの使用例

No.7101-T:タイプ/ミゾ付きヘルメット用、製品重量/約27g
No.7101-S:タイプ/ミゾなしヘルメット用、製品重量/約27g

  • ※ ヘルメットは別売り品です。

NO7101-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
蛍光ピンクと蛍光イエローのリバーシブル
詳細タイプ
ミゾなしヘルメット用
JANコード
4962087104858
質量(g)
約27
内容量
1個

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NO7101-S

詳細タイプ

JANコード

内容量

最小発注数量
ミゾなしヘルメット用
4962087104858
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118
( 1,230 )
5日目

詳細情報

基本情報

ヘルメットに取り付ける認識バンド。
【特長】
・ヘルメットのタイプに合わせて2種類から選べる。
・蛍光ピンクと蛍光イエローのリバーシブルで使用できます。
【用途】
・玉掛作業に
・グループ分けなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット取付用認識バンド No.7101の型番NO7101-Sのページです。 型番NO7101-Sに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付用認識バンド No.7101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付用認識バンド No.7101
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009
ヘルメット用ステッカー 「衛生管理者」 No.68-011
ヘルメットインナータオル No.7181
ケーボー(軽作業用帽子) No.80
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,1184334334331,3681,124 -
通常出荷日5日目4日目4日目4日目9日目在庫品1日目〜
商品タイプ外装ステッカーステッカーステッカー内装帽子
蛍光ピンクと蛍光イエローのリバーシブル-----
質量(g)約2711172約165
内容量1個1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト