17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネックシェイド No.7779 NO7779

ネックシェイド No.7779

通常単価(税別)
484
税込単価
532
通常出荷日:7日目

ヘルメットに取付けて使用するネックシェイド。【特長】・超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシート...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • JANコード
    4962087702290
  • 質量(g)
    約10
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 電器作業には、使用できません。

型番:

NO7779
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ネックシェイドの外観

ネックシェイドの外観

ネックシェイドの使用例

ネックシェイドの使用例

製品重量:約10g
材質:PEスポンジ、アルミ

  • ※ 電気作業には使用できません。
  • ※ ヘルメットは別売り品です。

NO7779の仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
JANコード
4962087702290
質量(g)
約10
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO7779

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484
( 532 )
7日目

詳細情報

基本情報

ヘルメットに取付けて使用するネックシェイド。
【特長】
・超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシートを貼付。
・ヘルメットに簡単装着。
【用途】
・暑さ対策に。

ご注意

  • 電器作業には、使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネックシェイド No.7779の型番NO7779のページです。 型番NO7779に関する仕様情報を記載しております。
ネックシェイド No.7779のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネックシェイド No.7779
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009
ヘルメット用ステッカー 「衛生管理者」 No.68-011
ヘルメット用ステッカー「血液型 A型」 No.68-001
ヘルメット用ステッカー「血液型 B型」 No.68-002
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格484433433433433433
通常出荷日7日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ外装ステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
JANコード496208770229049620871017274962087102427496208710248949620871017584962087101765
質量(g)約1011111
内容量1個1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました