17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットインナータオル No.7181 NO7181-YL

ヘルメットインナータオル No.7181

通常単価(税別)
1,368
税込単価
1,505
通常出荷日:9日目

頭に巻けるタオル【特長】・四国今治産タオル地使用・完熟手摘綿を極甘撚り仕上ソフト感抜群。・エコロジーの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装
  • 寸法 (mm)
    400×900
  • 質量(g)
    72
  • 内容量
    1個

型番:

NO7181-YL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ヘルメットインナータオルの外観

ヘルメットインナータオルの外観

製品重量:約72g
色:黒、グレー
サイズ:400×900mm

NO7181-YLの仕様・寸法情報

商品タイプ
内装
寸法(mm)
400×900
JANコード
4962087106586
質量(g)
72
内容量
1個

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO7181-YL

JANコード

内容量

最小発注数量
4962087106586
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,368
( 1,505 )
9日目

詳細情報

基本情報

頭に巻けるタオル
【特長】
・四国今治産タオル地使用
・完熟手摘綿を極甘撚り仕上ソフト感抜群。
・エコロジーのオゾン漂白+高精度染色。
【用途】
・暑さ対策、汗対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメットインナータオル No.7181の型番NO7181-YLのページです。 型番NO7181-YLに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメットインナータオル No.7181のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットインナータオル No.7181
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009
ヘルメット用ステッカー 「衛生管理者」 No.68-011
ヘルメット用ステッカー「血液型 A型」 No.68-001
ヘルメット用ステッカー「血液型 B型」 No.68-002
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,368433433433433433
通常出荷日9日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ内装ステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
寸法(mm)400×90035×3535×3535×3535×3535×35
質量(g)7211111
内容量1個1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました