17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアクールパット No.7163

通常単価(税別)
1,095
税込単価
1,205
通常出荷日:5日目

水で濡らして、気化熱効果で冷やすクールパット。【特長】・水で濡らして、気化熱効果で冷やします。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帽子
  • 質量(g)
    19
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

アクアクールパットの外観

アクアクールパットの外観

製品重量:約19g
色:ブルー、グレー

  • ※ 野球帽等のサイズ調節部分(後頭部)がある帽子に取り付けます。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
4962087702016
1個
1個
グレー
4962087702023
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,095
( 1,205 )
5日目
1,095
( 1,205 )
5日目

詳細情報

基本情報

水で濡らして、気化熱効果で冷やすクールパット。
【特長】
・水で濡らして、気化熱効果で冷やします。
【用途】
・ヘルメットの内装や布帽子に取り付けて使用。
・暑さ対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアクールパット No.7163のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアクールパット No.7163
ヘルメットインナータオル No.7181
ネックシェイド No.7779
ヘルメット用ステッカー「空白」 No.68-006
ヘルメット用ステッカー「安全管理者」 No.68-009
ヘルメット用ステッカー 「衛生管理者」 No.68-011
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,0951,368484113113113
通常出荷日5日目9日目7日目4日目4日目4日目
商品タイプ帽子内装外装ステッカーステッカーステッカー
質量(g)1972約10111
内容量1個1個1個1袋(2枚)1袋(2枚)1袋(2枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト