17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

テプラPROテープ 下地がかくせるラベル

通常単価(税別)
1,3742,156
税込単価
1,5112,372
通常出荷日:4日目

アルミ蒸着層が下地をしっかり隠せるテプラPRO用ラベル。【特長】・ラベルの裏に他のラベルとは異なるアル...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

SS18KUの外観

SS18KUの外観

仕様

  • 色:白
  • 黒文字

  • SS6KU:6mm
  • SS9KU:9mm
  • SS12KU:12mm
  • SS18KU:18mm
  • SS24KU:24mm

※6mm幅テープは、「テプラ」本体に内蔵されているオートトリマーは使用できません。

テープ幅 印刷行数対応表

商品名6mm9mm12mm18mm24mm
SR970・SR7502行3行5行7行10行
SR670・SR5302行3行4行6行8行
SR3302行3行4行6行6行
SR250・SR1702行3行4行6行-
SR1502行3行4行4行-
SR45・SR-GL1・SR-RK22行3行3行3行-
SR-GL22行3行4行5行-
  • ※ 上記対応表は「テプラ」PRO単体で使用した場合の印刷行数です。(PC接続時及び、PC専用機は含みません)
  • ※ 「テプラ」PROシリーズ専用です。Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・JETテープカートリッジ・miniテープカートリッジとは互換性がありません。

型番リスト

表示件数

テープ幅(カートリッジ)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
9
4971660771349
781-4461
1個
1個
12
4971660771356
781-4429
1個
1個
18
4971660771363
781-4437
1個
1個
24
4971660771370
781-4445
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,374
( 1,511 )
4日目
1,374
( 1,511 )
4日目
2,156
( 2,372 )
4日目
2,156
( 2,372 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミ蒸着層が下地をしっかり隠せるテプラPRO用ラベル。
【特長】
・ラベルの裏に他のラベルとは異なるアルミ蒸着層を採用。
・下地が透けないため隠したい文字をしっかり隠せる。
・長さは5m
【用途】
・ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テプラPROテープ 下地がかくせるラベルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他のテプラ機種でも使えますか?
A
「テプラ」PROにお使い頂けます。「テプラ」TRには対応しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テプラPROテープ 下地がかくせるラベル
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル
テプラPROテープカートリッジ リラックマラベル
テプラPROテープカートリッジ 弱粘着タイプ
テプラPROマスキングテープ
テプラPROテープ エコパックカラーラベル
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,374-1,224 -1,1131,224 -1,0655,096 -
通常出荷日4日目4日目6日目4日目6日目1日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドテプラテプラテプラテプラテプラテプラ
詳細タイプ下地がかくせるラベルキレイにはがせるラベルリラックマラベル弱粘着タイプマスキングテープ-
テープ長さ(m)582.5858
文字色-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト