17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

テプラPROテープりぼん 9mm・12mm・18mm

通常単価(税別)
1,337円~1,530円
税込単価
1,471円~1,683円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・お家でも、お店でも、「テプラ」でつくるオリジナルのりぼん。・簡単にオリジナルリボンが作成でき...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅(カートリッジ)

文字色

テープ色

JANコード

内容量

最小発注数量
12
黒
スカイブルー
4971660768738
1個
1個
12
黒
ベージュ
4971660768745
1個
1個
12
金
ネイビー
4971660768776
1個
1個
12
黒
ピンク
4971660768721
1個
1個
12
金
レッド
4971660769278
1個
1個
12
黒
ゴールド
4971660768752
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337円
( 1,471円 )
4日目
1,337円
( 1,471円 )
4日目
1,337円
( 1,471円 )
4日目
1,530円
( 1,683円 )
6日目
1,337円
( 1,471円 )
4日目
1,337円
( 1,471円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お家でも、お店でも、「テプラ」でつくるオリジナルのりぼん。
・簡単にオリジナルリボンが作成できるノリのない「りぼん」

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テプラPROテープりぼん 9mm・12mm・18mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テプラPROテープりぼん 9mm・12mm・18mm
テプラPROテープ マグネットテープ
テプラPROテープ 強粘着ラベル
テプラPROマスキングテープ
テプラPROテープ エコパックカラーラベル
テプラPROテープカートリッジ リラックマラベル
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,337円-1,374円 -1,299円 -1,065円5,096円 -1,113円
通常出荷日4日目〜4日目4日目6日目1日目6日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドテプラテプラテプラテプラテプラテプラ
テープ長さ(m)51.58582.5
内容量1個1個1個1個1パック(5個)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト