ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ラベルライター「テプラ」PRO リラックマ

通常単価(税別)
9,903
税込単価
10,893
通常出荷日:6日目

【特長】・リラックマ「テプラ」で、楽しく簡単ラベル作り!

型番:

SR-RK2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-RK2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
ブランド
テプラ
対応テープ幅(mm)
4、6、9、12、18
JANコード
4971660770038
仕様
最大印刷行数:3行
質量(g)
約400
幅(mm)
173
奥行(mm)
109
高さ(mm)
58
本体カラー
イエロー
液晶サイズ
6文字×2行表示
書体数
漢字1(ゴシック)、かな3、英数3
付属品
試用PROテープカートリッジ
電源
単3形アルカリ乾電池×6本、または単3形充電式ニッケル水素電池×6本
内容量
1台
-
-

商品情報

製品特長・仕様

型番対応テープ幅内蔵書体数液晶サイズ本体色同梱品
SR-RK24・6・9・12・18mm
※最大印刷可能幅 9.0mm
(12・18mm幅テープ使用時)
漢字1(ゴシック)・かな3・英数3書体6文字×2行表示イエロー試用PROテープカートリッジ

※   単3形アルカリ乾電池・単3形充電式ニッケル水素電池は別売

  • 24mm幅と36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
  • 18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。
  • 最大印刷行数は3行です。
  • 小さい文字、画数の多い漢字、ゴシックなどの太い字体に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることかあります。
  • 文章メモリー・ファイルのバックアップには単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)が必要です。
  • 本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。

型番リスト

表示件数
型番
SR-RK2SR-RK2

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,903
( 10,893 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リラックマ「テプラ」で、楽しく簡単ラベル作り!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルライター「テプラ」PRO リラックマの型番SR-RK2のページです。 型番SR-RK2に関する仕様情報を記載しております。
ラベルライター「テプラ」PRO リラックマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルライター「テプラ」PRO リラックマ
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
ラベルプリンター テプラPRO SR-MK1
テプラPROテープカートリッジ 弱粘着タイプ
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
「テプラ」点字テープカートリッジ
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格9,90316,78314,756 -1,224 -24,1752,056
通常出荷日6日目2日目1日目4日目在庫品1日目6日目
商品タイプラベルライターラベルライターラベルライターカートリッジラベルライターカートリッジ
ブランドテプラテプラテプラテプラテプラテプラ
対応テープ幅(mm)4、6、9、12、184、6、9、12、18、24----
JANコード4971660770038----4971660761524
仕様最大印刷行数:3行--弱粘着タイプ鉛フリーはんだ採用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました