17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

図面ファイルGS厚型

通常単価(税別)
2,4164,973
税込単価
2,6585,470
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。・開閉が簡単な面ファスナー付き。・図面に巻...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 詳細タイプ
    厚型タイプ
  • 収納数 (冊)
    300
  • 収納幅 (mm)
    15
  • 仕様
    ボード表紙、スクエアラベル付き
  • 背幅 (mm)
    40
  • 内容量
    1冊
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ボード表紙(青)
  • スクエアラベル付き
  • 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合
  • 再生紙(表紙)
  • 厚型タイプ
型番サイズ収納量表紙
高・幅・背幅(mm)
1181A1  2つ折15mm(300枚)620・441・40
1182A2  2つ折15mm(300枚)438・315・40
1183A3  2つ折15mm(300枚)316・230・40

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

(mm)

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
A1 2つ折
4971660002245
441
620
1冊
1個
A2 2つ折
4971660002252
315
438
1冊
1個
A3 2つ折
4971660002269
230
316
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,973
( 5,470 )
6日目
3,548
( 3,903 )
2日目
2,416
( 2,658 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。
・開閉が簡単な面ファスナー付き。
・図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

図面ファイルGS厚型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
図面ファイルGS厚型
図面ファイルGS A0
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
図面ファイルGP 1161・1162・1163
SKファィル
クリアーホルダー リサイクル厚口
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格2,416-6,0742,3521,150 -1,2401,005 -
通常出荷日2日目〜3日目4日目4日目4日目2日目〜
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルパイプファイルクリアファイル
詳細タイプ厚型タイプ標準タイプ標準タイプ-パイプ式とじ具厚口
ブルー乳白
収納数(冊)300200-200500-
収納幅(mm)15101010--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト