17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

図面ファイルGB(2つ折・3つ折)

通常単価(税別)
1,539
税込単価
1,693
通常出荷日:6日目

非木材紙「バガス」+「再生紙」を表紙材に採用した環境に配慮した図面ファイル。【特長】・「バガス」という...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 収納数 (枚)
    200
  • 収納幅 (mm)
    10
  • 仕様
    クラフト表紙
  • 内容量
    1冊

型番:

1142
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面ファイルGB

  • 非木材紙「バガス(サトウキビの搾りカス)」+「再生紙」を表紙材に採用。
  • ワンタッチ操作の面ファスナー付き。
  • 折り返し部分は、簡単に開閉できる組そで式を採用。
  • 図面などの出し入れがスムーズ。
図面ファイルGB(2つ折・3つ折):関連画像

図面ファイルGB 1141

サイズ:A1 3つ折
とじ厚:10mm
適正収納枚数:200枚

図面ファイルGB(2つ折・3つ折):関連画像

図面ファイルGB 1142

サイズ:A2 2つ折
とじ厚:10mm
適正収納枚数:200枚

図面ファイルGB(2つ折・3つ折):関連画像

図面ファイルGB 1143

サイズ:A3 2つ折
とじ厚:10mm
適正収納枚数:200枚

1142の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
サイズ
A2 2つ折
収納数(枚)
200
収納幅(mm)
10
JANコード
4971660001538
仕様
クラフト表紙
幅(mm)
315
高さ(mm)
438
背幅(mm)
27
内容量
1冊

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1142

サイズ

JANコード

(mm)

高さ

(mm)

背幅

(mm)

内容量

最小発注数量
A2 2つ折
4971660001538
315
438
27
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539
( 1,693 )
6日目

詳細情報

基本情報

非木材紙「バガス」+「再生紙」を表紙材に採用した環境に配慮した図面ファイル。
【特長】
・「バガス」というサトウキビを絞った残りカスを使用。
・非木材紙として森林保護、地球温暖化防止に貢献する紙として使用。
・ワンタッチ操作の面ファスナー付き
・折り返し部分は、簡単に開閉できる組そで式を採用。
・図面などの出し入れがスムーズです。
【用途】
・図面を保管するのに最適(A1~A3サイズ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

図面ファイルGB(2つ折・3つ折)の型番1142のページです。 型番1142に関する仕様情報を記載しております。
図面ファイルGB(2つ折・3つ折)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q「バガス」とは何ですか?
A
「バガス」というサトウキビを絞った残りカスです。非木材紙として森林保護、地球温暖化防止に貢献する紙として使用しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
図面ファイルGB(2つ折・3つ折)
図面ファイルGS厚型
図面ファイルGS A0
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
図面ファイルGP 1161・1162・1163
レターファイルBF
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,5392,416 -6,0742,3521,150 -701
通常出荷日6日目2日目〜3日目4日目4日目2日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルフラットファイル
収納数(枚)200----100
収納幅(mm)1015101010-
仕様クラフト表紙ボード表紙、スクエアラベル付きボード表紙、スクエアラベル付きボード表紙、スクエアラベル付きボード表紙、スクエアラベル付き穴数:2穴、穴間隔:80mm
内容量1冊1冊1冊1冊1冊1冊

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました