17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアーホルダー 薄口【10個入り】

通常単価(税別)
655円
税込単価
721円
通常出荷日:6日目

【特長】・薄口&軽量・気軽に使えるクリアーホルダー・薄さが0.1mmなので、重ね置きしてもかさばりませ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 色
    乳白
  • サイズ
    A4タテ型
  • シート厚 (mm)
    0.1
  • 仕様
    透明PP製
  • 幅 (mm)
    220
  • 高さ (mm)
    310

型番:

735H10-MW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

クリアーホルダー 薄口  製品特長2

 

  • サイズ:A4タテ型
  • 高×幅(mm):310×220
  • 透明PP製(乳白)
  • 再生PP(本体)
     
※ホルダーは収納する印刷物によっては化学変化により、本体が変形する場合があります。
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。

 

735H10-MWの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
色
乳白
サイズ
A4タテ型
シート厚(mm)
0.1
JANコード
4971660011001
仕様
透明PP製
幅(mm)
220
高さ(mm)
310
内容量
1パック(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
735H10-MW735H10-MW

JANコード

内容量

最小発注数量
4971660011001
1パック(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
655円
( 721円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄口&軽量
・気軽に使えるクリアーホルダー
・薄さが0.1mmなので、重ね置きしてもかさばりません
・重さは14gと軽量
・郵送も低料金です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアーホルダー 薄口の型番735H10-MWのページです。 型番735H10-MWに関する仕様情報を記載しております。
クリアーホルダー 薄口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーホルダー 薄口
クリアーホルダー 差替見出付A4
ホルダー(マチ付) A4タテ型
ホルダー(マチなし) A4タテ型
多穴ホルダー封筒タイプ
透明ポケット2穴タイプ
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格655円1,105円773円 -697円 -805円662円 -
通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
色乳白乳白乳白乳白乳白グレー
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型
シート厚(mm)0.10.180.180.180.180.038
仕様透明PP製透明PP製、見出し山寸法:15mm透明PP製、穴数:2穴、マチ幅:10mm透明PP製、穴数:2穴透明PP製、穴数:2/4/30穴、マチ幅:10mm2穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました