17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーホルダー(D-PRO)

カラーホルダー(D-PRO)

通常単価(税別)
568円
税込単価
625円
通常出荷日:6日目

【特長】・シンプルで飽きのこないデザイン。・書類の出し入れのしやすさを追求。・指1本でスマートに出せる...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • サイズ
    A4タテ型
  • シート厚 (mm)
    0.4
  • 仕様
    PP製
  • 幅 (mm)
    223
  • 高さ (mm)
    310
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

内容量

最小発注数量
青
4971660007387
1枚
5個
緑
4971660007400
1枚
5個
赤
4971660007394
1枚
5個
黄
4971660007417
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568円
( 625円 )
6日目
568円
( 625円 )
6日目
568円
( 625円 )
6日目
568円
( 625円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで飽きのこないデザイン。
・書類の出し入れのしやすさを追求。
・指1本でスマートに出せるスライドホール付き。
・書類が入れやすいコーナーカット付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーホルダー(D-PRO)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーホルダー(D-PRO)
カラーベースポケット
フラップホルダー
クリアーホルダー リサイクル
クリアーホルダー 薄口
ホルダー封筒タイプ A4-S
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格568円713円528円725円 -655円805円 -
通常出荷日6日目4日目6日目2日目〜6日目2日目〜
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルその他
サイズA4タテ型A4タテ型A4A4タテ型A4タテ型A4タテ型
シート厚(mm)0.40.050.20.20.10.18
仕様PP製2/4/30穴カラー透明PP製透明PP製透明PP製カラー透明PP製、マチ幅:10mm
幅(mm)223230310220220230

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト