17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mホルダー(ヨコ型) クリアホルダー

Mホルダー(ヨコ型) クリアホルダー

通常単価(税別)
531円~621円
税込単価
584円~683円
通常出荷日:4日目

書類の一時保管に最適なフタ付ファイル。【特長】・書類脱落防止用のフタが付いているホルダー。・不意な書類...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • シート厚 (mm)
    0.2
  • 収納幅 (mm)
    10
  • 仕様
    カラー透明PP製
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

733E(色:青)の外観

733E(色:青)の外観

仕様

  • A4 ヨコ型
  • とじ厚/内径/収納幅:10mm
  • 高さ:216mm
  • 幅:318mm
  • 背幅/奥行き:10mm
  • 再生PP(本体)

その他カラー展開

733E(色:緑)の外観

733E(色:緑)の外観

733E(色:乳白)の外観

733E(色:乳白)の外観

733E(色:赤)の外観

733E(色:赤)の外観

733E(色:黄)の外観

733E(色:黄)の外観

製品仕様

753E(色:青)の外観

753E(色:青)の外観

仕様

  • A3 ヨコ型
  • とじ厚/内径/収納幅:10mm
  • 高さ:303mm
  • 幅:440mm
  • 背幅/奥行き:10mm
  • 再生PP(本体)

その他カラー展開

753E(色:緑)の外観

753E(色:緑)の外観

753E(色:乳白)の外観

753E(色:乳白)の外観

753E(色:赤)の外観

753E(色:赤)の外観

753E(色:黄)の外観

753E(色:黄)の外観

  • ※ 本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
  • ※ 印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
  • ※ イメージ写真の色・サイズは、該当品番のものと異なる場合があります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
青
A4ヨコ型
4971660343904
1枚
1個
乳白
A4ヨコ型
4971660324002
1枚
1個
青
A3ヨコ型
4971660345106
1枚
1個
乳白
A3ヨコ型
4971660323609
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531円
( 584円 )
4日目
531円
( 584円 )
4日目
621円
( 683円 )
4日目
621円
( 683円 )
4日目

詳細情報

基本情報

書類の一時保管に最適なフタ付ファイル。
【特長】
・書類脱落防止用のフタが付いているホルダー。
・不意な書類脱落に効果があり、携帯時にも安心。
・カラー透明PP製なので、収納した資料の確認が容易なうえ、色分類が可能。
・エコマーク。
・グリーン購入法適合品。
・エコ商品ねっと掲載。
【用途】
・提出資料用、一時保管に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mホルダー(ヨコ型) クリアホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mホルダー(ヨコ型) クリアホルダー
Mホルダー(タテ型) クリアホルダー
フラップホルダー
ホルダー封筒タイプ A4-S
カラーホルダー(D-PRO)
クリアーホルダー リサイクル厚口
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格531円-531円 -528円805円 -568円1,005円 -
通常出荷日4日目3日目〜6日目2日目〜6日目2日目〜
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルその他クリアファイルクリアファイル
シート厚(mm)0.20.20.20.180.40.4
収納幅(mm)10-----
仕様カラー透明PP製カラー透明PP製カラー透明PP製カラー透明PP製、マチ幅:10mmPP製透明PP製
内容量1枚1枚1枚1パック(10枚)1枚1パック(10枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト