ファクトリーサプライ用品技術窓口

多穴ホルダー封筒タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
805円
税込単価
886円
通常出荷日:4日目

【特長】・書類の出し入れがしやすく、抜き差しスムーズな快適ホルダー。・30穴タイプは一部穴をつなげ、楕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 色
    乳白
  • サイズ
    A4タテ型
  • シート厚 (mm)
    0.18
  • JANコード
    4971660013791
  • 仕様
    透明PP製、穴数:2/4/30穴、マチ幅:10mm
  • 幅 (mm)
    233
  • 高さ (mm)
    303
  • 内容量
    1パック(10枚)

型番:

762P-10-MW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

762P-10-MWの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
色
乳白
サイズ
A4タテ型
シート厚(mm)
0.18
JANコード
4971660013791
仕様
透明PP製、穴数:2/4/30穴、マチ幅:10mm
幅(mm)
233
高さ(mm)
303
内容量
1パック(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
762P-10-MW762P-10-MW

内容量

最小発注数量
1パック(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
805円
( 886円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類の出し入れがしやすく、抜き差しスムーズな快適ホルダー。
・30穴タイプは一部穴をつなげ、楕円形状になっているので、とじ具への挿入がスムーズ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多穴ホルダー封筒タイプの型番762P-10-MWのページです。 型番762P-10-MWに関する仕様情報を記載しております。
多穴ホルダー封筒タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
書類整理
4
満足度:4.0
封筒方でマチがあるので、収納力がある。 ただし、普通のクリアポケットより幅があります。 フラットファイルに入れるとはみ出...もっと読む
0人が参考にしています。
ファイル
5
満足度:5.0
穴がたくさんついているので助かります。 書類をきれいに収納することができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多穴ホルダー封筒タイプ
クリアーホルダー 差替見出付A4
カラーベースポケット
ハーフポケット
透明ポケット2穴タイプ
クリアーホルダー 薄口
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格805円1,105円713円957円662円 -655円
通常出荷日4日目6日目4日目2日目4日目6日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
色乳白乳白ブルーブルーグレー乳白
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型
シート厚(mm)0.180.180.050.070.0380.1
JANコード4971660013791497166000421849716601712004971660140909--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました