17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホルダー(マチ付) A4タテ型【10~100個入り】

通常単価(税別)
773円~4,210円
税込単価
850円~4,631円
通常出荷日:4日目

マチ付きで大量収納が可能なファイル【特長】・キングファイルにジャストサイズ、2穴タイプのクリアーホルダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 色
    乳白
  • サイズ
    A4タテ型
  • シート厚 (mm)
    0.18
  • 仕様
    透明PP製、穴数:2穴、マチ幅:10mm
  • 幅 (mm)
    230
  • 高さ (mm)
    303
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

キングホルダー(マチ付き) 781-10/781-100の仕様

キングホルダー(マチ付き)の外観

キングホルダー(マチ付き)の外観

仕様

  • 透明PP製(乳白)
  • 再生PP(本体)
  • サイズ:高さ303×幅230×マチ幅10mm
  • ※ ホルダーは収納する印刷物によっては化学変化により、本体が変形する場合があります。
  • ※ 本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
キングホルダー(マチ付き)の外観/パッケージ

キングホルダー(マチ付き)の外観/パッケージ

マチ付き

マチ付き

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
4971660002085
828-5284
1パック(10枚)
1パック

10個入り

4971660002092
828-5285
1パック(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773円
( 850円 )
4日目
4,210円
( 4,631円 )
4日目

詳細情報

基本情報

マチ付きで大量収納が可能なファイル
【特長】
・キングファイルにジャストサイズ、2穴タイプのクリアーホルダー
・マチ付きで厚みのある書類も入る
・シート厚:0.18mm
・サイズ:A4 タテ型
・グリーン購入法適合品
・エコ商品ねっと掲載
【用途】
・書類を物件ごとにスッキリ整理させたいときに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダー(マチ付) A4タテ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダー(マチ付) A4タテ型
ホルダー(マチなし) A4タテ型
クリアーホルダー 差替見出付A4
クリアーホルダー 薄口
多穴ホルダー封筒タイプ
カラーベースポケット
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格773円-697円 -1,105円655円805円713円
通常出荷日4日目4日目6日目6日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
色乳白乳白乳白乳白乳白ブルー
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型
シート厚(mm)0.180.180.180.10.180.05
仕様透明PP製、穴数:2穴、マチ幅:10mm透明PP製、穴数:2穴透明PP製、見出し山寸法:15mm透明PP製透明PP製、穴数:2/4/30穴、マチ幅:10mm2/4/30穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト