ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
エスコ ゴムマグネット(強粘着付) |
|
キョクトウ・アソシエイツ コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】 |

ピンク。

青。

グレー。

黒。

| 品番 | 308BF |
|---|---|
| サイズ | A4 ヨコ型 |
| 適正収納枚数(枚) | 約30 |
| ファイルのタイプ | 書類をとじ具ではさみ込むファイル |
| 寸法 | |||
|---|---|---|---|
| 高さ(mm) | 320 | ||
| 幅(mm) | 235 | ||
| 背幅/奥行き(mm) | 15 | ||
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 表紙素材など | オレフィン素材貼表紙 | とじ具の種類 | クリップ式 |
| とじ具などの主要素材 | スチール | ||
| 備考 | |||
|---|---|---|---|
| ●再生紙(表紙芯材) |
| 環境性能 | |||
|---|---|---|---|
| エコマーク | - | グリーン購入法適合品 | ○ |
| エコ商品ねっと掲載 | ○ | ||
| キングジム環境マーク | |||
|---|---|---|---|
| 再生紙 | ○ | 再生PP | - |
| 再生PE | - | 非木材紙 | - |
| リユース | - | ロングライフ | - |
| 分別廃棄 | - | 回収・再資源化 | - |
| 回収・リユース | - | ||
貼表紙を得意とするキングジムの中で、商品ラインナップを増やしかつお求めやすい商品を、というコンセプトで生まれた商品です。
リーズナブルなクリップボード
【特長】
・厚型ファイルと同じ貼表紙タイプのクリップボード。
・本体色は計4色(ピンク・青・グレー・黒)
【用途】
・アンケート記入
・回覧
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラス
クリアーホルダー(パック品)A4
4通常価格(税別):2,025円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

コクヨ
カードホルダー ノビータ スリム 30枚 180名収容 黒 メイ-N118D
0通常価格(税別):1,088円

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円