17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リングバインダーBF

通常単価(税別)
1,2811,461
税込単価
1,4091,607
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・丈夫な貼り表紙でお手頃価格のベーシックファイル・耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプ・...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

リングバインダーBF  製品特長1
リングバインダーBF  製品特長2
リングバインダーBF  製品特長3
リングバインダーBF  製品特長4

差し替え全面背見出し裏面はスクエアパターン付き

型番サイズ穴数リング内径(mm)収納枚数表紙
高・幅・背幅(mm)
667BFA4タテ型30穴17130枚317・262・28
668BF27250枚317・277・42
669BF32300枚317・280・51
  • オレフィン素材貼表紙4色(ピンク・青・グレー・黒)
  • 再生紙(表紙芯材)

※リフィルは入っておりません。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 収納数(枚)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

収納数

(枚)

JANコード

仕様

(mm)

背幅

(mm)

内容量

最小発注数量
130
4971660027781
穴数:30穴、リング内径:17mm
262
28
1冊
1個
130
4971660027774
穴数:30穴、リング内径:17mm
262
28
1冊
1個
グレー
130
4971660027798
穴数:30穴、リング内径:17mm
262
28
1冊
1個
ピンク
130
4971660027811
穴数:30穴、リング内径:17mm
262
28
1冊
1個
250
4971660023202
穴数:30穴、リング内径:27mm
277
42
1冊
1個
250
4971660023196
穴数:30穴、リング内径:27mm
277
42
1冊
1個
グレー
250
4971660023219
穴数:30穴、リング内径:27mm
277
42
1冊
1個
ピンク
250
4971660023226
穴数:30穴、リング内径:27mm
277
42
1冊
1個
300
4971660027835
穴数:30穴、リング内径:32mm
280
51
1冊
1個
300
4971660027828
穴数:30穴、リング内径:32mm
280
51
1冊
1個
グレー
300
4971660027842
穴数:30穴、リング内径:32mm
280
51
1冊
1個
ピンク
300
4971660027859
穴数:30穴、リング内径:32mm
280
51
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281
( 1,409 )
6日目
1,281
( 1,409 )
2日目
1,281
( 1,409 )
6日目
1,281
( 1,409 )
6日目
1,380
( 1,518 )
6日目
1,380
( 1,518 )
2日目
1,380
( 1,518 )
6日目
1,389
( 1,528 )
6日目
1,461
( 1,607 )
2日目
1,461
( 1,607 )
2日目
1,461
( 1,607 )
2日目
1,461
( 1,607 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な貼り表紙でお手頃価格のベーシックファイル
・耐久性・自立性に優れた丈夫な貼り表紙タイプ
・とじ具はダブルロックリング式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングバインダーBFのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
図面を挟む
3
満足度:3.0
厚みが薄いところがいいです。ファイリングもしやすいです。 色も沢山あって良い。
0人が参考にしています。
書類整理
4
満足度:4.0
オーソドックスなリングバインダーです。 耐久性は良いと思います。 このバインダーは表紙が丈夫なので自立させることが出来ま...もっと読む
0人が参考にしています。
ファイリング
4
満足度:4.0
書類を纏めるのに使用しています。 リング部が小さく机の引き出しに入るので良いのですが、 ファイルできる枚数が少ないのが難...もっと読む
0人が参考にしています。
現場用の書類の整理
4
満足度:4.0
ほしかったメーカーのものが安く買えて本当に助かりました。 しっかりしていて厚さもちょうどよく使いやすいです。 他の色も買...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングバインダーBF
DリングファイルBF
リングファイルBF(ベーシックファイル)
レターファイルBF
クリップボードBF(ベーシックファイル)
はさみ込む式 ZファイルBF
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,281-569 -569 -701569588 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目4日目2日目〜
商品タイプリングファイルリングファイルリングファイルフラットファイルクリップボードクリップファイル
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4ヨコ型A4タテ型
高さ(mm)317307307307320307
内容量1冊1冊1冊1冊1枚1冊

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト