17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レターファイルBF

通常単価(税別)
701
税込単価
771
通常出荷日:2日目

【特長】・オフィスで大活躍、お手ごろ価格の"BFシリーズ"が登場。・シンプルなレターとじ具・少量の書類...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フラットファイル
  • サイズ
    A4タテ型
  • 収納数 (枚)
    100
  • 閉じ厚 (mm)
    10
  • 仕様
    穴数:2穴、穴間隔:80mm
  • 幅 (mm)
    243
  • 高さ (mm)
    307
  • 背幅 (mm)
    25
  • 内容量
    1冊
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差し替え背見出し裏面はスクエアパターン付き
  • A4 タテ型
  • とじ厚:10mm
  • 適正収納枚数:100枚
  • 表紙 高・幅・背幅:307・243・25mm
  • オレフィン素材貼表紙4色(ピンク・青・グレー・黒)
  • 穴数:2穴、穴間隔80mm
  • 再生紙(表紙芯材)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4971660023165
1冊
1個
4971660023158
1冊
1個
グレー
4971660023172
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
701
( 771 )
2日目
701
( 771 )
2日目
701
( 771 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスで大活躍、お手ごろ価格の"BFシリーズ"が登場。
・シンプルなレターとじ具
・少量の書類もしっかりファイリング
・耐久性・自立性にも優れた丈夫な貼り表紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レターファイルBFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レターファイルBF
はさみ込む式 ZファイルBF
SKファィル
キングファイルスーパドッチ〈脱・着〉イージー
DリングファイルBF
クリップボードBF(ベーシックファイル)
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格701588 -1,2402,110569 -569
通常出荷日2日目2日目〜4日目4日目2日目〜4日目
商品タイプフラットファイルクリップファイルパイプファイルパイプファイルリングファイルクリップボード
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A3ヨコ型A4タテ型A4ヨコ型
収納数(枚)100100---約30
閉じ厚(mm)10105050--
仕様穴数:2穴、穴間隔:80mm-2穴、穴間隔:80mm2穴、穴間隔:80mm穴数:2穴、穴間隔:80mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト