ファクトリーサプライ用品技術窓口

DリングファイルBF

通常単価(税別)
569円~744円
税込単価
626円~818円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・書類の端がきれいにそろう丈夫な貼り表紙のDリング式・閲覧・検索がスムーズ・とじ具の開閉はリン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    リングファイル
  • サイズ
    A4タテ型
  • 仕様
    穴数:2穴、穴間隔:80mm
  • 高さ (mm)
    307
  • 内容量
    1冊
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 収納数(枚)

  • 閉じ厚(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

収納数

(枚)

閉じ厚

(mm)

JANコード

幅

(mm)

背幅

(mm)

内容量

最小発注数量
黒
210
21
4971660023073
253
37
1冊
1個
青
210
21
4971660023066
253
37
1冊
1個
グレー
210
21
4971660023097
253
37
1冊
1個
ピンク
210
21
4971660023103
253
37
1冊
1個
黒
350
35
4971660036325
255
53
1冊
1個
青
350
35
4971660036295
255
53
1冊
1個
グレー
350
35
4971660036318
255
53
1冊
1個
ピンク
350
35
4971660036349
255
53
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569円
( 626円 )
4日目
569円
( 626円 )
4日目
569円
( 626円 )
4日目
569円
( 626円 )
4日目
744円
( 818円 )
6日目
744円
( 818円 )
2日目
744円
( 818円 )
6日目
744円
( 818円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類の端がきれいにそろう丈夫な貼り表紙のDリング式
・閲覧・検索がスムーズ
・とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるDリング式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DリングファイルBFのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
クリアポケットの収納
5
満足度:5.0
やわらかめのクリアポケットリフィルを収納するのに、あまり幅がありすぎると、未収納の部分がヘタってしまっておりました。 収...もっと読む
0人が参考にしています。
書類をまとめるファイルとして
4
満足度:4.0
自立式のファイルを探していて、他の商品ではファイルが立つタイプが無かったので選定しました。良かった点は、ファイルを置いた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DリングファイルBF
レターファイルBF
カラーホルダー(D-PRO)
Lホルダー A4タテ型 クリアファイル
シンプリーズ クリアーファイル A4タテ型(透明)
図面ファイルGS A0
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格569円-701円568円439円480円 -6,074円
通常出荷日2日目〜2日目6日目4日目4日目3日目
商品タイプリングファイルフラットファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A0 3つ折
仕様穴数:2穴、穴間隔:80mm穴数:2穴、穴間隔:80mmPP製透明PP製、穴数:2穴固定式、台紙なしボード表紙、スクエアラベル付き
高さ(mm)307307310303307874
内容量1冊1冊1枚1枚1冊1冊
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト