17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

通常単価(税別)
1,213円~1,912円
税込単価
1,334円~2,103円
通常出荷日:3日目~9日目

気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決、浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ。【特長】・細かなひびに入り込...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップの詳細

浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ:関連画像

浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ(一般用) イメージ

浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ:関連画像

浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ(水回り用) イメージ

製品仕様

浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ(一般用)

  • 品番:HB-01
  • サイズ:W85×L190×H32mm
  • 個装重量:41g

浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ(水回り用)

  • 品番:HB-02
  • サイズ:W85×L190×H32mm
  • 個装重量:52g
  • 防水コーティング剤付

注意・禁止事項

  • ※ 火気厳禁。引火性の液体なので、火気に注意してください。
  • ※ 用途以外には使用しないでください。
  • ※ 使用中、使用後は十分に換気してください。
  • ※ 目に入ったり皮膚にふれないように注意し、必要に応じて保護めがねなどの保護具を着用する。発熱反応しやすいので、液がしみこみやすい軍手等は使用しないでください。
  • ※ 使用後は、手洗いうがいを行ってください。
  • ※ 布、革、スポンジ類など染み込みやすいものにつくと、発熱するのでやけどに注意。衣服につくと取り除けないので注意してください。
  • ※ 使用後は直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所で保管してください。
  • ※ 子供の手のとどかない場所で保管してください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
一般用
4936068131010
40
1パック(1本)
1個
水回り用
4936068131027
50
1パック(1本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,213円
( 1,334円 )
9日目
1,912円
( 2,103円 )
3日目

詳細情報

基本情報

気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決、浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ。
【特長】
・細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。
・ひびに入り込んで強力接着。
・乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化)。
・浸透力、広がり力アップ!
・防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK。(屋内専用)
・常時水のかかる場所には、浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ(水回り用)。
【用途】
・タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。
・ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外でも使えますか?
A
使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ
浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロック NL-01
ロックタイト "硬化促進剤 7471"(嫌気性接着剤用)
スコッチ(R)瞬間接着剤
ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382
瞬間接着剤 3000金属用
メーカー建築の友建築の友ヘンケルスリーエムジャパンヘンケルセメダイン
通常価格1,213円-1,162円3,388円735円 -2,110円634円
通常出荷日3日目〜9日目1日目1日目3日目1日目
商品種類瞬間接着剤ねじゆるみ止め剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
内容量1パック(1本)1パック(1本)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト