17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

和室の穴うめ材3色セット

通常単価(税別)
691
税込単価
760
通常出荷日:9日目

和室の穴うめ材3色セット。【特長】・和室壁にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修・穴やすきまにうめ...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • JANコード
    4936068979025
  • セット内容
    カラー/ホワイト、砂色、うぐいす色
  • 内容量
    1パック(10g×1セット)

型番:

C-32
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:W120×L180×H15mm(1セット)
  • 個装重量:50g(1本7g)
  • セット内容:カラー/ホワイト、砂色、うぐいす色

C-32の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
JANコード
4936068979025
セット内容
カラー/ホワイト、砂色、うぐいす色
内容量
1パック(10g×1セット)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-32

内容量

最小発注数量
1パック(10g×1セット)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
691
( 760 )
9日目

詳細情報

基本情報

和室の穴うめ材3色セット。
【特長】
・和室壁にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修
・穴やすきまにうめるだけの簡単補修
・水性で火気及び毒性の心配なし
・施工後の塗装も可能(24時間以降)
【用途】
・和室のクロス・壁紙の補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

和室の穴うめ材3色セットの型番C-32のページです。 型番C-32に関する仕様情報を記載しております。
和室の穴うめ材3色セットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q穴をうめた後、ねじをたてることができますか?
A
できません。ねじパテ・石膏ボードの壁用またはねじ穴ロックをお使い下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
和室の穴うめ材3色セット
クロスの穴うめ材3色セット
木部の穴うめ材3色セット
かくれん棒ソフトタイプ 16色セット
かくれん棒調色4本セット
かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格6916656914,1831,287869
通常出荷日9日目2日目2日目2日目3日目2日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤簡易補修剤簡易補修剤
JANコード493606897902549360689790184936068979032493606892011949360680470694936068971111
セット内容カラー/ホワイト、砂色、うぐいす色カラー/ホワイト、オフホワイト、ライトグレーカラー/白木色、オーク、アンバー16色(各1本)調色用4本+ヘラ1枚4本+ヘラ1枚
内容量1パック(10g×1セット)1パック(7g×1セット)1パック(7g×1セット)1パック(6g×16本)1パック(1セット)1パック(1セット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト