17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーパッチ転写タイプ

カラーパッチ転写タイプ

通常単価(税別)
894円
税込単価
983円
通常出荷日:2日目

木製品、皮革製品、ビニール製品にできた浅い傷の補修が可能な転写タイプの補修剤。【特長】・全12色+木目...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

カラーパッチの詳細

カラーパッチ転写タイプ:関連画像

カラーパッチ イメージ

製品仕様

  • 品番:KP-01、KP-02、KP-05、KP-06、KP-07、KP-09、KP-13、KP-15、KP-25、KP-27、KP-28
  • サイズ:W80×L200×H2mm(1セット)
  • 個装重量:4g

カラーパッチのカラー

  • KP-01:ダークオーク
  • KP-02:ライトオーク
  • KP-05:ミディアムブラウンオーク
  • KP-06:ウッディナチュラル
  • KP-07:ナッツブラウン
  • KP-09:ダークブロンズ
  • KP-13:ホワイト
  • KP-15:ブラック
  • KP-25:Mブラウン色
  • KP-27:木目シート
  • KP-28:ツヤ出しシート

注意・禁止事項

  • ※ 布などの起毛、柔らかい物、乾燥していない場所には転写できません。
  • ※ クロス等にのりの成分が残った場合は、市販のペイントうすめ液を(必ず目立たない所でクロス等が傷付かないことを確認した後)布等に含ませて軽くふき取って下さい。
  • ※ 使用後は必ず保護シートをあてた状態で袋に入れ、たたんだり折り曲げずに保管して下さい。
  • ※ 直射日光を避け0℃以上で保管して下さい。
  • ※ 幼児が触らないところで保管して下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 商品詳細

  • 色詳細

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色

商品詳細

色詳細

JANコード

質量

内容量

最小発注数量
その他
-
ライトオーク
4936068048028
-
1パック(1セット)
1個
その他
-
M.ブラウンオーク
4936068048059
-
1パック(1セット)
1個
黒
-
ブラック
4936068048158
-
1パック(1セット)
1個
その他
-
M.ブラウン色
4936068048257
-
1パック(1セット)
1個
-
木目シート
-
4936068048271
4
1パック(1セット)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
2日目
894円
( 983円 )
2日目
894円
( 983円 )
2日目
894円
( 983円 )
2日目
894円
( 983円 )
2日目

詳細情報

基本情報

木製品、皮革製品、ビニール製品にできた浅い傷の補修が可能な転写タイプの補修剤。
【特長】
・全12色+木目シート・つや出しシートです。
・キズ・はがれ・めくれ・破れ・落書などをしっかりカバーです。
・貼る位置を失敗してもセロハンテープで、サッと取れます。
・強力粘着の為、自然にはがれることはありません。
・厚さが25ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみキレイにかくせます。
・隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。
・こするだけで簡単に転写できる特殊なシートです(ツヤ消し仕上げ)。
・転写後のひっかかり、ヒビ割れ、色あせもほとんどありません。
【用途】
・木製品、皮革製品、ビニール製品の補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーパッチ転写タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q転写とはどうゆう意味ですか
A
こすって→はがすことを転写といい、ある程度強くこすることで対象物にくっつけることができます

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーパッチ転写タイプ
クロスパッチ転写タイプ
クロス専用のりパッチ NP-01
クロスパッチ小穴用(細目・荒目)
クロスパッチ大穴用(細目・荒目)
クロスパッチ中穴用(細目・荒目)
メーカー建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友建築の友
通常価格894円894円1,124円741円1,328円741円
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目3日目
商品種類簡易補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
内容量1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(2枚)1パック(1セット)1パック(1セット)1パック(1セット)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト