17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

白メリヤスウエス
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
白シーツウエス
ミスミ
  • <
  • >

ウェルシーA

通常単価(税別)
729円
税込単価
802円
通常出荷日:8日目

【特長】<指紋・汚れとり>・マイクロファイバーを使用したアクリル樹脂専用のクリーンクロスです・皮脂(指...

詳細を確認

型番:

ウエルシ-A
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ウエルシ-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロファイバー
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
JANコード
4953463135023
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ウエルシ-A

内容量

最小発注数量
1枚
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
729円
( 802円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
<指紋・汚れとり>
・マイクロファイバーを使用したアクリル樹脂専用のクリーンクロスです
・皮脂(指紋)汚れがスッキリ落ち、また帯電防止でホコリがつきにくく、くもり止め効果で美しく仕上がります

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェルシーAの型番ウエルシ-Aのページです。 型番ウエルシ-Aに関する仕様情報を記載しております。
ウェルシーAのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
磨きに使用
4
満足度:4.0
プラスチック板の削りの磨きに使用。 傷も付きにくく重宝しています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェルシーA
水だけで拭き取り 油汚れ用クロス
セーム皮
ポリマールふきとりクロス1枚
吸水クロス
メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)
メーカーアクリサンデー山善八ツ矢工業SK-11アズマ工業大中産業
通常価格729円14,493円3,328円748円743円19,196円
通常出荷日8日目2日目在庫品1日目3日目1日目8日目
商品タイプマイクロファイバーマイクロファイバー布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ
JANコード4953463135023-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました