ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
アキレス
アキレス セイデンF
アキレス
通常価格(税別):58,218円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
アルミガラスクロステープ【3個入り】
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目




【特長】・薄くて貼りやすい!暗い夜も光って安心、夜間の交通安全に。


キャットアイ
反射テープ レフテープ ホワイト・イエロー

和気産業
プリズム蛍光反射テープ

ユニット
反射テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラインテープ
4.6通常価格(税別):867円~

日東エルマテリアル
ラインテープ E-SD(BC)
0通常価格(税別):3,031円~

テサ
ラインテープ(屋内用)
4.8通常価格(税別):2,384円~

アズワン
ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101
4.4通常価格(税別):2,244円~

ダイヤテックス
パイオランラインテープ 長さ 50m
1通常価格(税別):1,642円~

寺岡製作所
脱塩ビ標示ラインテープ No.365
4通常価格(税別):3,356円~

寺岡製作所
ラインテープ 路面用 No.952
4通常価格(税別):3,326円~

トラスコ中山
TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)
3.7通常価格(税別):4,379円~

nitoms
室内用ラインテープ(ロング)
0通常価格(税別):1,411円