ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ホースニップル

ホースニップル PT28-13X16
通常単価(税別)
1,153
税込単価
1,268
通常出荷日:6日目

【特長】・呼び13の配管へホースをつなぐ時に使用します。・ホース接続部直径16mm。・止水栓を閉めてお...

詳細を確認

型番:

PT28-13X16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT28-13X16の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
黄銅
サイズ
長さ;36mm(ネジ部除く)、先端φ16mm
付属品
シールテープ
詳細タイプ
ガーデニング
JANコード
4973987750571
質量(g)
50
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PT28-13X16

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,153
( 1,268 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼び13の配管へホースをつなぐ時に使用します。
・ホース接続部直径16mm。
・止水栓を閉めてお取替えください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースニップルの型番PT28-13X16のページです。 型番PT28-13X16に関する仕様情報を記載しております。
ホースニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースニップル
ベンリーカンニップル
偏心管アダプター PT242S
袋ナット(洗面所用)
角クリスタルハンドル
スイングレバー(リングー)
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,1531,1472,9589561,162971
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質黄銅黄銅黄銅黄銅・ポリプロピレン・NBRメタクリル樹脂ASA樹脂
サイズ長さ;36mm(ネジ部除く)、先端φ16mmオネジG3/4×オネジR3/4オネジ:G3/4、メネジ:W28山18厚さ:12mm軸穴内径:31mmレバー長さ:80mm
付属品シールテープシールテープ1Mパッキン/シールテープアジャスト/平パッキンハンドルアダプター4種類付(他メーカー用)/湯・水キャップハンドルアダプター4種類付(他メーカー用)
詳細タイプガーデニング配管用品水栓部品洗面用品 ネジW40山16水栓部品水栓部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました