ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

真空式パイプクリーナー

真空式パイプクリーナー PR8700-L
  • PR870
  • PR8700-L
通常単価(税別)
2,866円
税込単価
3,153円
通常出荷日:2日目

【特長】・強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去(台所、洗面、トイレ用)。・用途に応じて大、小のアタッ...

詳細を確認

型番:

PR8700-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PR8700-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
詳細タイプ
工具
JANコード
4973987880360
質量(g)
500
内容量
1個

商品情報

PR870

 

PR8700-L

真空式パイプクリーナー:関連画像真空式パイプクリーナー:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PR8700-LPR8700-L

材質

JANコード

内容量

最小発注数量
塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
4973987880360
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,866円
( 3,153円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去(台所、洗面、トイレ用)。
・用途に応じて大、小のアタッチメントを使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空式パイプクリーナーの型番PR8700-Lのページです。 型番PR8700-Lに関する仕様情報を記載しております。
真空式パイプクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空式パイプクリーナー
ミラークリーナー
下水クリーナー
バス接続パイプ
節水自在パイプ
伸縮自在パイプ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,866円1,494円9,143円2,958円2,958円3,664円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ工具バス・空調用品下水クリーナーセットバス・空調用品水栓部品水栓部品
質量(g)50010940300140180
内容量1個1個(50g)1セット1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました