ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

PC兼用カップリング

PC兼用カップリング PL25
通常単価(税別)
1,156
税込単価
1,272
通常出荷日:6日目

【特長】・ホースの破れ、つなぎにホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。

型番:

PL25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PL25の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ABS樹脂
サイズ
長さ:117mm、先端φ15mm
付属品
バンド2個付き
詳細タイプ
ガーデニング
JANコード
4973987700484
質量(g)
60
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PL25

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,156
( 1,272 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースの破れ、つなぎにホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC兼用カップリングの型番PL25のページです。 型番PL25に関する仕様情報を記載しております。
PC兼用カップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC兼用カップリング
スイングレバー(リングー)
偏心管アダプター PT242S
ベンリーカンニップル
角クリスタルハンドル
ホースニップル
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,1569712,9581,1471,1621,153
通常出荷日6日目2日目〜6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ABS樹脂ASA樹脂黄銅黄銅メタクリル樹脂黄銅
サイズ長さ:117mm、先端φ15mmレバー長さ:80mmオネジ:G3/4、メネジ:W28山18オネジG3/4×オネジR3/4軸穴内径:31mm長さ;36mm(ネジ部除く)、先端φ16mm
付属品バンド2個付きハンドルアダプター4種類付(他メーカー用)パッキン/シールテープシールテープ1Mハンドルアダプター4種類付(他メーカー用)/湯・水キャップシールテープ
詳細タイプガーデニング水栓部品水栓部品配管用品水栓部品ガーデニング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました