ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

PCカップリング

PCカップリング PL200-19
  • PL200-19
  • パッケージ
通常単価(税別)
1,363
税込単価
1,499
通常出荷日:6日目

【特長】・ホース同士を連結ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。

型番:

PL200-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PL200-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ポリアミド
サイズ
長さ:75mm、先端φ20mm
詳細タイプ
ガーデニング
JANコード
4973987700552
質量(g)
30
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PL200-19

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,363
( 1,499 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース同士を連結ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCカップリングの型番PL200-19のページです。 型番PL200-19に関する仕様情報を記載しております。
PCカップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCカップリング
PC兼用カップリング
プラチナシャワーホース
泡沫アダプター M24X1用
ユニットバス用ゴム栓クサリ
ユニットバス用ヘアーキャッチャー
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,3631,1564,8481,087851671
通常出荷日6日目6日目1日目6日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ポリアミドABS樹脂塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール黄銅ステンレスポリプロピレン
サイズ長さ:75mm、先端φ20mm長さ:117mm、先端φ15mm1800mm長さ:27mm、先端径:φ16mm玉径4.5Φ、長さ500mmφ120×20(mm)
詳細タイプガーデニングガーデニングシャワー用品水栓部品バス・空調用品バス・空調用品
JANコード497398770055249739877004844973987649035497398776006849739872801774973987520228

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました