ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    -

    通常価格(税別):2,718円~

    通常出荷日:6日目

  • ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    -

    通常価格(税別):2,374円~

    通常出荷日:6日目

  • シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    4.0

    通常価格(税別):3,710円~

    通常出荷日:2日目

  • ベンリ自在パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリ自在パイプ

    ベンリ自在パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリ自在パイプ

    -

    通常価格(税別):5,080円~

    通常出荷日:2日目

  • ボールバルブ

    タブチ

    ボールバルブ

    ボールバルブ

    タブチ

    ボールバルブ

    -

    通常価格(税別):3,376円~

    通常出荷日:6日目

  • バスポンプフィルター(ウレタン)

    三栄水栓製作所

    バスポンプフィルター(ウレタン)

    -

    通常価格(税別):1,318円~

    通常出荷日:2日目

  • スイングレバー(リングー)

    三栄水栓製作所

    スイングレバー(リングー)

    4.0

    通常価格(税別):971円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • 真空式パイプクリーナー

    三栄水栓製作所

    真空式パイプクリーナー

    真空式パイプクリーナー

    三栄水栓製作所

    真空式パイプクリーナー

    -

    通常価格(税別):3,904円~

    通常出荷日:2日目

  • ボールバルブ

    タブチ

    ボールバルブ

    ボールバルブ

    タブチ

    ボールバルブ

    -

    通常価格(税別):2,832円~

    通常出荷日:6日目

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

PCロケットノズル

PCロケットノズル PN45
通常単価(税別)
986
税込単価
1,085
通常出荷日:6日目

【特長】・散水パターンが変わる(ストレート、ミスト、ストップ)・適合ホース:内径15mm

型番:

PN45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PN45の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
136
幅(mm)
30
奥行(mm)
30
材質
ABS樹脂、AS樹脂
付属品
バンド1個付き
詳細タイプ
ガーデニング
JANコード
4973987230059
質量(g)
60
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PN45

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
986
( 1,085 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・散水パターンが変わる(ストレート、ミスト、ストップ)
・適合ホース:内径15mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCロケットノズルの型番PN45のページです。 型番PN45に関する仕様情報を記載しております。
PCロケットノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCロケットノズル
ノズルセット
PC排水栓フタ
PCバス接続パイプ
シャワーホース 2m
バスステンレス接続管
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格9862,0871,1712,8753,839 -8,561
通常出荷日6日目2日目2日目6日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)13617840453045
幅(mm)30381454520045
奥行(mm)303814530030300
材質ABS樹脂、AS樹脂ポリアセタール、ABS樹脂ポリプロピレンポリプロピレンPVC樹脂SUS304、CR、PE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました