ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ロックナット

通常単価(税別)
648円
税込単価
713円
通常出荷日:2日目

【特長】・ボールタップとタンクの接続用のロックナットとワッシャーのセット・ネジG1/2

型番:

PU7-26-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PU7-26-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
6
幅(mm)
24
奥行(mm)
24
材質
黄銅
詳細タイプ
トイレ用品
JANコード
4973987290008
質量(g)
20
内容量
1セット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PU7-26-13

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
648円
( 713円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールタップとタンクの接続用のロックナットとワッシャーのセット
・ネジG1/2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックナットの型番PU7-26-13のページです。 型番PU7-26-13に関する仕様情報を記載しております。
ロックナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックナット
座付ナット
風呂水給水ホースカウス
スイングレバー(リングー)
給水栓上部 PR10A
断熱腰高パイプ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格648円1,101円781円971円2,460円4,485円
通常出荷日2日目2日目6日目2日目〜2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)69505050173
幅(mm)244625305030
奥行(mm)24462510050259
材質黄銅亜鉛ダイカスト塩化ビニル樹脂ASA樹脂黄銅、亜鉛ダイカストパイプ:黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました