ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ロータンクボールタップ本体

ロータンクボールタップ本体 PV46-XF-13
  • PV46-XF-13
  • パッケージ
通常単価(税別)
7,319円
税込単価
8,051円
通常出荷日:6日目

【特長】・手洗い付き、平付き、手洗い無しのロータンクに使用できます。・洗い落とし式、サイフォン式、サイ...

詳細を確認

型番:

PV46-XF-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PV46-XF-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
青銅
JANコード
4973987161384
質量(g)
380
内容量
1個
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PV46-XF-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,319円
( 8,051円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手洗い付き、平付き、手洗い無しのロータンクに使用できます。
・洗い落とし式、サイフォン式、サイフォンゼット式に使用できます。
・ボール、サオ、連結ホースは別売り。
使用圧力0.1~0.75MPa

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータンクボールタップ本体の型番PV46-XF-13のページです。 型番PV46-XF-13に関する仕様情報を記載しております。
ロータンクボールタップ本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータンクボールタップ本体
ロータンクボールタップ本体 青銅
ロータンクボールタップ(手洗いなし)
節水断熱自在パイプ
座付ナット
クリーンパッキン
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格7,319円9,060円6,979円3,490円1,101円847円
通常出荷日6日目6日目1日目2日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質青銅青銅青銅パイプ:黄銅亜鉛ダイカストEPDM
JANコード497398716138449739871614074973987160318497398704094849739872901454973987570223
質量(g)380430449130100400
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました