ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロータンクボールタップ(手洗いなし)

通常単価(税別)
6,343
税込単価
6,977
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格品。・手洗なしロータンク用。・和式洗い出し式と洋式洗い落とし式のみ対応。

型番:

PV45-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PV45-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
240
幅(mm)
90
奥行(mm)
160
材質
青銅
詳細タイプ
トイレ用品
JANコード
4973987160318
質量(g)
449
内容量
1個
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PV45-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,343
( 6,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格品。
・手洗なしロータンク用。
・和式洗い出し式と洋式洗い落とし式のみ対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータンクボールタップ(手洗いなし)の型番PV45-13のページです。 型番PV45-13に関する仕様情報を記載しております。
ロータンクボールタップ(手洗いなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータンクボールタップ(手洗いなし)
ロータンクボールタップ本体 青銅
給水栓上部
シャワー切替部
プッシュ石ケン水容器
吸盤式シャワーフック PS30-37シリーズ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格6,3439,0602,0273,1243,4232,251
通常出荷日1日目6日目7日目2日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)240100805918099
幅(mm)90250100309073
奥行(mm)16050303012273
材質青銅青銅黄銅・亜鉛ダイカスト銅合金ABS樹脂、ポリエチレンABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました