ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ロータンク連結パッキン

ロータンク連結パッキン PP43-47
  • ロータンク連結パッキン
  • PP43-46
  • PP43-47
通常単価(税別)
606
税込単価
667
通常出荷日:6日目

【特長】・ロータンクボールタップと手洗ノズルの接続部用。

型番:

PP43-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP43-47の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ニトリルゴム(NBR)
サイズ
内径:φ16.5mm、穴径:φ9mm、厚み:12mm
詳細タイプ
トイレ用品
JANコード
4973987930119
質量(g)
10
内容量
1個
-
-

商品情報

PP43-46

 

PP43-47

ロータンク連結パッキン:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PP43-47PP43-47

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
606
( 667 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータンクボールタップと手洗ノズルの接続部用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータンク連結パッキンの型番PP43-47のページです。 型番PP43-47に関する仕様情報を記載しております。
ロータンク連結パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータンク連結パッキン
元口パッキン
流し排水栓取付パッキン
角クリスタルハンドル
ベンリーカンニップル
バスポンプフィルター(ウレタン)
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格6065406241,1621,1471,318
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ニトリルゴム(NBR)塩化ブチルゴムNRメタクリル樹脂黄銅材質:ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム
サイズ内径:φ16.5mm、穴径:φ9mm、厚み:12mmφ23(穴径8)mm厚さ:2mm軸穴内径:31mmオネジG3/4×オネジR3/4φ48×82.5
詳細タイプトイレ用品洗濯機用品キッチン用品水栓部品配管用品洗濯機用品
JANコード497398793011949739879104704973987910579497398785026449739877503424973987800702

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました