17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 材質

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ロータンクゴムフロート

通常単価(税別)
1,4722,324
税込単価
1,6192,556
通常出荷日:2日目

【特長】・ロータンクフロート直径55mm用。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PH84-91X

 

PH84-92X

 

PH84-93X

 

PH841-92X

ロータンクゴムフロート:関連画像ロータンクゴムフロート:関連画像ロータンクゴムフロート:関連画像

型番リスト

表示件数

材質

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
NR
4973987580673
70
1個
1個
EPDM
4973987580680
70
1個
1個
NR
4973987580734
80
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,951
( 2,146 )
2日目
1,472
( 1,619 )
2日目
2,324
( 2,556 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータンクフロート直径55mm用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータンクゴムフロートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータンクゴムフロート
クリーンウォーター PM7251
ベンリーカンニップル
バスポンプフィルター(ウレタン)
ステンペーパーホルダー
バスステンレス接続管
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,472-1,5181,1471,3183,8608,561
通常出荷日2日目6日目6日目2日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプトイレ用品キッチン用品配管用品洗濯機用品アクセサリーバス・空調用品
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト