ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

便座クッションゴム【2個入り】

通常単価(税別)
831
税込単価
914
通常出荷日:6日目

【特長】・三栄製暖房便座用、及び通常便座用クッションゴム。

型番:

PW90-42S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

PW90-42Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
17
幅(mm)
49
材質
エラストマー
付属品
エラストマー
仕様
三栄製便座用
詳細タイプ
トイレ用品
JANコード
4973987991509
質量(g)
20
内容量
1パック(2個)

商品情報

PW902-42S

 

PW90-42S

便座クッションゴム:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PW90-42SPW90-42S

内容量

最小発注数量
1パック(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831
( 914 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三栄製暖房便座用、及び通常便座用クッションゴム。

商品担当おすすめ

  • シャワーアダプター 画像

    三栄水栓製作所

    シャワーアダプター

    【特長】適合:TOTO(小口、大口、混合栓)、KVK(混合栓)、YUKO(混合栓)、ガスター(混合栓)、大阪ガス(混合栓)。

  • 自動洗濯機給水ホース 塩化ビニル樹脂 画像

    三栄水栓製作所

    自動洗濯機給水ホース 塩化ビニル樹脂

    【特長】全自動洗濯機の給水用ホースと蛇口をワンタッチでつなぐ元口つき。

  • 流し排水栓取付パッキン 画像

    三栄水栓製作所

    流し排水栓取付パッキン

    【特長】流し台の水もれを止める補修用パッキン。流し排水栓と流し台との接続用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

便座クッションゴムの型番PW90-42Sのページです。 型番PW90-42Sに関する仕様情報を記載しております。
便座クッションゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
便座クッションゴム
PCロケットノズル
ステンペーパーホルダー
角クリスタルハンドル
クリーンパッキン
20×13ブッシング
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格8319863,8601,1628472,038
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)1713681472530
幅(mm)4930133405030
材質エラストマーABS樹脂、AS樹脂本体、板:ステンレスメタクリル樹脂EPDM青銅
付属品エラストマーバンド1個付きビス/プラグ/接着テープハンドルアダプター4種類付(他メーカー用)/湯・水キャップVU管用アダプターシールテープ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました