ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

密結用ロータンクサイフォン

密結用ロータンクサイフォン PH840-38
  • PH840-38
  • パッケージ
通常単価(税別)
5,163円
税込単価
5,679円
通常出荷日:6日目

【特長】・和式、洋式トイレ用のロータンクサイフォン。

型番:

PH840-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PH840-38の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ABS樹脂
仕様
取付ネジ外径48mm(G11/2),内径38mm
詳細タイプ
トイレ用品
JANコード
4973987580352
質量(g)
380
内容量
1個
-
-

商品情報

PH840-38

 

PH840-51

密結用ロータンクサイフォン:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PH840-38

仕様

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
取付ネジ外径48mm(G11/2),内径38mm
4973987580352
380
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,163円
( 5,679円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・和式、洋式トイレ用のロータンクサイフォン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密結用ロータンクサイフォンの型番PH840-38のページです。 型番PH840-38に関する仕様情報を記載しております。
密結用ロータンクサイフォンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密結用ロータンクサイフォン
ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン
VUパイプ用目皿
洗濯機用分岐バルブ
ユニットバス用ヘアーキャッチャー
バス用クサリ付ゴム栓
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格5,163円625円 -2,134円 -7,651円775円1,378円 -
通常出荷日6日目6日目〜6日目〜6日目1日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ABS樹脂SBR、塩化ビニル樹脂亜鉛ダイカストステンレス鋼、黄銅、NBR、EPDM、ポリアセタールポリプロピレン黄銅、EPDM
詳細タイプトイレ用品トイレ用品バス・空調用品洗濯機用品バス・空調用品バス・空調用品
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました