17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

風呂水給水ホース(バスポンプ機能付洗濯機)

通常単価(税別)
2,9253,772
税込単価
3,2184,149
通常出荷日:6日目

【特長】・バスポンプ機能付洗濯機の交換用ホース。・洗濯機に取付けて、お風呂の残り水を洗濯機に給水するホ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

風呂水給水ホース(バスポンプ機能付洗濯機):関連画像

型番リスト

表示件数

材質

サイズ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
ポリアセタール・エラストマー
4m
4973987754821
300
1個
1個
ポリアセタール、エラストマー
7m
4973987754838
550
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,925
( 3,218 )
6日目
3,772
( 4,149 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バスポンプ機能付洗濯機の交換用ホース。
・洗濯機に取付けて、お風呂の残り水を洗濯機に給水するホースです。
・ツギテ付きで、そのまま洗濯機に接続できます。
・抗菌ホースで汚れが付きにくく、清潔です。
・ホース寸外径19.5mm、内径15.0mm長さ4M。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風呂水給水ホース(バスポンプ機能付洗濯機)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風呂水給水ホース(バスポンプ機能付洗濯機)
風呂水給水ホース
自動洗濯機給水延長ホース
自動洗濯機給水ホース PVC樹脂
風呂水給水ノズル
自動洗濯機給水ホース 塩化ビニル樹脂
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,925-2,925 -2,122 -2,0931,3452,199 -
通常出荷日6日目6日目2日目2日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ洗濯機用品洗濯機用品洗濯機用品洗濯機用品洗濯機用品洗濯機用品
内容量1個1個1個1個1個1個

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト