ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジョイントセット

ジョイントセット PT17-3S
通常単価(税別)
2,261円
税込単価
2,487円
通常出荷日:2日目

洗濯機ニップルなどに散水ホースをワンタッチで取付出来ます【特長】・洗濯機ニップルなどに散水ホースをつな...

詳細を確認

型番:

PT17-3S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT17-3Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ポリアセタール
詳細タイプ
洗濯機用品
JANコード
4973987752636
質量(g)
120
内容量
1セット

型番リスト

表示件数
型番
PT17-3S

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,261円
( 2,487円 )
2日目

詳細情報

基本情報

洗濯機ニップルなどに散水ホースをワンタッチで取付出来ます

【特長】
・洗濯機ニップルなどに散水ホースをつなぐ
・ホース内径15mm用
・吐水口径14~23mmのビス止め式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイントセットの型番PT17-3Sのページです。 型番PT17-3Sに関する仕様情報を記載しております。
ジョイントセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントセット
ジョイントセット
ノズルセット
切替スイッチセット
節水ストップシャワーセット
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,261円1,960円2,087円3,755円3,046円4,000円
通常出荷日2日目6日目2日目6日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ポリアセタールステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBRポリアセタール、ABS樹脂ABS樹脂、他シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂
詳細タイプ洗濯機用品シャワー用品ガーデニング水栓部品シャワー用品シャワー用品
JANコード497398775263649739877202154973987730672497398773020749739876432554973987649752
質量(g)120600110200500255
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました