17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

洗濯機用L型ニップル(自動給水停止)

通常単価(税別)
2,508円~4,590円
税込単価
2,759円~5,049円
通常出荷日:2日目

【特長】・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。・ご家庭の万能ホーム水栓(呼び13)に使用出...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

PY1230-40TVX

 

PY12-40X

 

PY121-4TVX-16

 

PY122-4TVX-16

 

PY123-40TVX-16/PY124-41TVX-16

洗濯機用L型ニップル(自動給水停止):関連画像

型番リスト

表示件数

材質

詳細タイプ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
黄銅
洗濯機用品 取付ネジW26山20
4973987400698
200
1個
1個
黄銅
洗濯機用品 取付ネジG1/2
4973987400049
210
1個
1個
ポリアセタール、黄銅
洗濯機用品 取付ネジW26山20
4973987400025
100
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,590円
( 5,049円 )
2日目
3,955円
( 4,351円 )
2日目
2,508円
( 2,759円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
・ご家庭の万能ホーム水栓(呼び13)に使用出来ます。
・万能ホーム水栓のパイプを外し本製品を取付、洗濯機給水ホース(PT17-1)がワンタッチで取付できます。
・部品を取り換えることで、いろいろな水栓に取付できます。(PY1230-40TVXのみ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗濯機用L型ニップル(自動給水停止)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
散水用。
5
満足度:5.0
とても満足しています。さすがの金属製。プラ製もありますが長く使いたいし不安を感じたくないのでこちらの製品にしました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗濯機用L型ニップル(自動給水停止)
洗濯機用L型ニップル 給水ホース・部品
自動洗濯機給水延長ホース
自動洗濯機給水ホース PVC樹脂
自動洗濯機元口
自動洗濯機給水ホース 塩化ビニル樹脂
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,508円-1,351円 -2,122円 -2,093円2,560円2,199円 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト