ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    -

    通常価格(税別):10,873円~

    通常出荷日:6日目

  • 自閉式横水栓 Y196C-13

    三栄水栓製作所

    自閉式横水栓 Y196C-13

    自閉式横水栓 Y196C-13

    三栄水栓製作所

    自閉式横水栓 Y196C-13

    -

    通常価格(税別):14,873円~

    通常出荷日:1日目

  • 節水コマ

    三栄水栓製作所

    節水コマ

    節水コマ

    三栄水栓製作所

    節水コマ

    -

    通常価格(税別):783円~

    通常出荷日:2日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • ベンリ自在パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリ自在パイプ

    ベンリ自在パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリ自在パイプ

    -

    通常価格(税別):5,080円~

    通常出荷日:2日目

  • 自動水栓AW-3000

    サラヤ

    自動水栓AW-3000

    -

    通常価格(税別):93,788円~

    通常出荷日:5日目

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

自動洗濯機元口

自動洗濯機元口 PT170-1F
  • PT170-1F
  • パッケージ
通常単価(税別)
2,560
税込単価
2,816
通常出荷日:6日目

【特長】・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。・吐水口径14mm~23mmのビス止め式

型番:

PT170-1F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT170-1Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
詳細タイプ
洗濯機用品
JANコード
4973987763267
質量(g)
70
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PT170-1F

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,560
( 2,816 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
・吐水口径14mm~23mmのビス止め式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動洗濯機元口の型番PT170-1Fのページです。 型番PT170-1Fに関する仕様情報を記載しております。
自動洗濯機元口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動洗濯機元口
自動洗濯機元口 PT17-1F
自動洗濯機給水ホース PVC樹脂
元口パッキン
ゴム付元口
洗濯機用分岐バルブ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,5601,0792,0935402,2127,651
通常出荷日6日目2日目2日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール亜鉛ダイカスト、ポリアセタールPVC樹脂、POM樹脂、塩化ブチルゴム塩化ブチルゴムPOM、PP、他ステンレス鋼、黄銅、NBR、EPDM、ポリアセタール
詳細タイプ洗濯機用品洗濯機用品洗濯機用品洗濯機用品ガーデニング洗濯機用品
JANコード497398776326749739877510114973987750410497398791047049739877307024973987120190
質量(g)70683001060280

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました