17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • バスポンプフィルター(ウレタン)

    三栄水栓製作所

    バスポンプフィルター(ウレタン)

    -

    通常価格(税別):1,318円~

    通常出荷日:2日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    ゲートバルブ

    タブチ

    ゲートバルブ

    -

    通常価格(税別):2,374円~

    通常出荷日:6日目

  • アングル型ボールバルブ(水道用)

    カクダイ

    アングル型ボールバルブ(水道用)

    5.0

    通常価格(税別):2,925円~

    通常出荷日:1日目

  • ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    -

    通常価格(税別):10,873円~

    通常出荷日:6日目

  • 節水コマ

    三栄水栓製作所

    節水コマ

    節水コマ

    三栄水栓製作所

    節水コマ

    -

    通常価格(税別):783円~

    通常出荷日:2日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

自動洗濯機給水ホース 塩化ビニル樹脂

自動洗濯機給水ホース 塩化ビニル樹脂
  • 自動洗濯機給水ホース 塩化ビニル樹脂
  • PT17-1-1
通常単価(税別)
2,1994,437
税込単価
2,4194,881
通常出荷日:2日目

【特長】・全自動洗濯機の給水用ホースと蛇口をワンタッチでつなぐ元口つき。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
長さ:0.5m
4973987753244
240
1個
1個
長さ:1m
4973987750793
400
1個
1個
長さ:3m
4973987751233
770
1個
1個
長さ:5m
4973987751240
1000
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,199
( 2,419 )
2日目
2,369
( 2,606 )
2日目
3,871
( 4,258 )
2日目
4,437
( 4,881 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全自動洗濯機の給水用ホースと蛇口をワンタッチでつなぐ元口つき。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動洗濯機給水ホース 塩化ビニル樹脂のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
蛇口と洗濯機の接続
4
満足度:4.0
以前の給水ホースと継手の間から水漏れするようになり、こちらに替えたが今度は元口の上からわずかに水漏れする。 極少量でティ...もっと読む
0人が参考にしています。
洗濯機用
5
満足度:5.0
洗濯機用のチューブとして購入、長いホースだと邪魔なので、最適な長さが選択できるのが良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動洗濯機給水ホース 塩化ビニル樹脂
自動洗濯機給水ホース PVC樹脂
自動洗濯機給水延長ホース
自動洗濯機元口
洗濯機用分岐バルブ
自動洗濯機元口 PT17-1F
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,199-2,0932,122 -2,5607,6511,079
通常出荷日2日目2日目2日目6日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールPVC樹脂、POM樹脂、塩化ブチルゴム塩化ビニル樹脂、ポリアセタール亜鉛ダイカスト、ポリアセタールステンレス鋼、黄銅、NBR、EPDM、ポリアセタール亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
詳細タイプ洗濯機用品洗濯機用品洗濯機用品洗濯機用品洗濯機用品洗濯機用品
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト