ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):557円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
カクダイ
横水栓(カップリング付)
カクダイ
通常価格(税別):4,301円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
トラスコ中山
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目



【特長】・オーバーフローのない手洗い器用。


オカグレート
オカグレート グレーチング(U字溝用)

三栄水栓製作所
流し排水栓

カクダイ
カクダイ ゴム栓つき風呂栓
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):678円~

カクダイ
水道用フレキパイプ 0784/0784Bシリーズ
0通常価格(税別):1,222円~

カクダイ
マンホール用取手 600-401、600-402
0通常価格(税別):4,476円

エスコ
ねじ変換アダプター(G×Rc)
0通常価格(税別):1,167円~

カクダイ
ステンレスタンク取付金具 6222-13
0通常価格(税別):6,847円

カクダイ
ステンレスタンク取付金具 6222-40
0通常価格(税別):16,785円

カクダイ
カクダイ ショート水切金具 13
0通常価格(税別):2,801円

カクダイ
ヘルールストレーナー
0通常価格(税別):11,172円~

三栄水栓製作所
防虫目皿
0通常価格(税別):2,056円~