ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • 自閉式横水栓 Y196C-13

    三栄水栓製作所

    自閉式横水栓 Y196C-13

    自閉式横水栓 Y196C-13

    三栄水栓製作所

    自閉式横水栓 Y196C-13

    -

    通常価格(税別):14,873円~

    通常出荷日:1日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • 自動水栓AW-3000

    サラヤ

    自動水栓AW-3000

    -

    通常価格(税別):93,788円~

    通常出荷日:5日目

  • 節水コマ

    三栄水栓製作所

    節水コマ

    節水コマ

    三栄水栓製作所

    節水コマ

    -

    通常価格(税別):783円~

    通常出荷日:2日目

  • 自動洗濯機元口

    三栄水栓製作所

    自動洗濯機元口

    自動洗濯機元口

    三栄水栓製作所

    自動洗濯機元口

    -

    通常価格(税別):2,560円~

    通常出荷日:6日目

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

洗面排水栓付S・P兼用トラップ

洗面排水栓付S・P兼用トラップ PH7710-32
  • PH7710-32
  • パッケージ
通常単価(税別)
5,330
税込単価
5,863
通常出荷日:6日目

【特長】・オーバーフロー付き

型番:

PH7710-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH7710-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ABS樹脂、他
詳細タイプ
洗面用品
JANコード
4973987571558
質量(g)
320
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PH7710-32

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,330
( 5,863 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーバーフロー付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗面排水栓付S・P兼用トラップの型番PH7710-32のページです。 型番PH7710-32に関する仕様情報を記載しております。
洗面排水栓付S・P兼用トラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗面排水栓付S・P兼用トラップ
洗面排水栓付Sトラップ PH7720
アフレナシSトラップ
溢れ付Sトラップ
流し排水栓Y型ホース ネジ付
流し排水栓
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格5,3306,6857,9829,9612,5183,041
通常出荷日6日目11日目6日目6日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ABS樹脂、他ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他銅、等銅、等PVC樹脂・ABS樹脂・PP樹脂ステンレス
詳細タイプ洗面用品洗面用品洗面用品洗面用品キッチン用品キッチン用品
JANコード497398757155849739875700704973987570384497398757001849739875603234973987560002
質量(g)3203507001000260120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました