ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

角目皿

通常単価(税別)
5,164
税込単価
5,680
通常出荷日:6日目

【特長】・150mm床用角タイルに合わせた排水口用の角型目皿のみ・縦、横126mm、厚み2.5mm

型番:

PH48F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH48Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
2.5
幅(mm)
126
奥行(mm)
126
材質
黄銅
詳細タイプ
バス・空調用品
JANコード
4973987540554
質量(g)
250
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PH48F

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,164
( 5,680 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・150mm床用角タイルに合わせた排水口用の角型目皿のみ
・縦、横126mm、厚み2.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角目皿の型番PH48Fのページです。 型番PH48Fに関する仕様情報を記載しております。
角目皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角目皿
角クリスタルハンドル
上向角吐水口
金属製オネジニップル
ステンペーパーホルダー
自在カップリング
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格5,1641,1627,7341,4083,860980
通常出荷日6日目6日目2日目2日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)2.54770508129
幅(mm)12640303013330
奥行(mm)12640220308330
材質黄銅メタクリル樹脂パイプ:黄銅黄銅本体、板:ステンレス黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました