ファクトリーサプライ用品技術窓口
水本機械製作所
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所
通常価格(税別):1,917円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
ステンレス O型フック
水本機械製作所
通常価格(税別):393円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
水本機械製作所
通常価格(税別):676円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
ステンレス 丸リンク 線径1.5mm
水本機械製作所
通常価格(税別):434円~
通常出荷日:2日目 ~
水本機械製作所
ステンレス スナップフックB型
水本機械製作所
通常価格(税別):567円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス 丸リンク 線径32mm
水本機械製作所
通常価格(税別):53,908円~
通常出荷日:2日目
水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックル
水本機械製作所
通常価格(税別):3,117円~
通常出荷日:1日目 ~
水本機械製作所
ステンレス(SUS304) ネジシャックル
水本機械製作所
通常価格(税別):520円~
通常出荷日:1日目 ~
アイアイ
スプリングフック
アイアイ
通常価格(税別):146円~
通常出荷日:3日目 ~
水本機械製作所
ステンレス 丸リンク 線径13mm
水本機械製作所
通常価格(税別):2,953円~
通常出荷日:6日目



VP、VUパイプ兼用の兼用目皿。【特長】・取付は接着式。・皿の取り付け、取り外しはネジ式。・材質:黄銅...
詳細を確認
兼用目皿の代表イメージ

兼用目皿のパッケージイメージ
【パッケージのサイズ表】
(単位:mm)
| PH410B- | W | H | D |
|---|---|---|---|
| 40・50 | 70 | 120 | 30 |
| 65 | 90 | 140 | 25 |
| 75 | 100 | 160 | 30 |
| 100 | 130 | 180 | 50 |
(単位:mm)

兼用目皿の寸法図
| - | D | d | d1 | H |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 40 | 44 | 25 |
| 50 | 62 | 51 | 56 | 25 |
| 65 | 78 | 67 | 71 | 25 |
| 75 | 91 | 77 | 83 | 25 |
| 100 | 116 | 100 | 107 | 25 |
d1 VUソケット:有
| 呼び | VP | VU |
|---|---|---|
| 40 | 40 | 44 |
| 50 | 51 | 56 |
| 65 | 67 | 71 |
| 75 | 77 | 83 |
| 100 | 100 | 107 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,004円 ( 4,404円 ) | 6日目 |
4,999円 ( 5,499円 ) | 6日目 |
6,574円 ( 7,231円 ) | 6日目 |

三栄水栓製作所
VUパイプ用目皿
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
保温チューブ スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):678円~

エスコ
PJ1/2"/13用 給水管固定ナットセット
0通常価格(税別):391円

エスコ
タンク取付金具 青銅
0通常価格(税別):4,819円~

三栄水栓製作所
ソフトレバーノズル
0通常価格(税別):2,131円

カクダイ
水道用フレキパイプ 0784/0784Bシリーズ
0通常価格(税別):1,162円~

トラスコ中山
4分岐蛇口ニップル
0通常価格(税別):2,148円

タカギ
ラクロック蛇口アダプター
0通常価格(税別):1,268円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~