ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

バス用内締ヒートン

通常単価(税別)
1,014円
税込単価
1,115円
通常出荷日:6日目

【特長】・浴槽のゴム栓クサリと接続。・壁厚3~6mmの浴槽に取付可。・取付は浴槽の内側から出来るので簡...

詳細を確認

型番:

PU20-393
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PU20-393の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
60
幅(mm)
20
奥行(mm)
20
材質
黄銅
詳細タイプ
バス・空調用品
JANコード
4973987280115
質量(g)
30
内容量
1個
-
-

商品情報

バス用内締ヒートン:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PU20-393

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014円
( 1,115円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浴槽のゴム栓クサリと接続。
・壁厚3~6mmの浴槽に取付可。
・取付は浴槽の内側から出来るので簡単です。
・完全防水タイプではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バス用内締ヒートンの型番PU20-393のページです。 型番PU20-393に関する仕様情報を記載しております。
バス用内締ヒートンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バス用内締ヒートン
バス接続管
バスステンレス接続管
バス接続パイプ
PCバス接続パイプ
洗濯機用分岐バルブ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,014円5,920円8,561円2,958円2,875円7,651円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)6045・50454545100
幅(mm)2045・50454545100
奥行(mm)2030030030030050
材質黄銅ゴム管の材質はEPDMを使用SUS304、CR、PEステンレスポリプロピレンステンレス鋼、黄銅、NBR、EPDM、ポリアセタール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました