ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

流し排水栓カゴ PH65F・PH65F-1

通常単価(税別)
2,843
税込単価
3,127
通常出荷日:2日目

パンチング穴は細かいゴミもキャッチする流し排水栓カゴ。【特長】・ステンレス製(PH65F)は丈夫でさび...

詳細を確認

型番:

PH65F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH65Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
154
幅(mm)
77.5
奥行(mm)
77.5
材質
ステンレス・ポリプロピレン
詳細タイプ
キッチン用品
JANコード
4973987560156
質量(g)
110
内容量
1個
-
-

商品情報

製品仕様

製品イメージ(PH65F)

製品イメージ(PH65F)

PH65Fの仕様

  • パッケージサイズ:W105×H200×D80mm

 

(単位:mm)

 

寸法図(PH65F)

寸法図(PH65F)

製品イメージ(PH65F-1)

製品イメージ(PH65F-1)

PH65F-1の仕様

  • パッケージサイズ:W100×H190×D80mm

 

(単位:mm)

 

寸法図(PH65F-1)

寸法図(PH65F-1)

型番リスト

表示件数
型番
PH65FPH65F

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,843
( 3,127 )
2日目

詳細情報

基本情報

パンチング穴は細かいゴミもキャッチする流し排水栓カゴ。
【特長】
・ステンレス製(PH65F)は丈夫でさびにくく、長く使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

流し排水栓カゴ PH65F・PH65F-1の型番PH65Fのページです。 型番PH65Fに関する仕様情報を記載しております。
流し排水栓カゴ PH65F・PH65F-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
流し排水栓カゴ PH65F・PH65F-1
流し排水栓カゴ 銅製
流し排水栓
流し排水栓フタ
キッチンバスケット PH698AF
流し切替シャワ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,8434,6673,0417672,2123,740
通常出荷日2日目6日目6日目2日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)1544337174770
幅(mm)77.51337111714466
奥行(mm)77.51337111714466
材質ステンレス・ポリプロピレンステンレスポリプロピレンポリプロピレン、ステンレスABS樹脂、黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました