ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ステンレス スナップフックB型

    水本機械製作所

    ステンレス スナップフックB型

    4.3

    通常価格(税別):567円~

    通常出荷日:1日目

  • オールアンカー C/SC

    サンコーテクノ

    オールアンカー C/SC

    オールアンカー C/SC

    サンコーテクノ

    オールアンカー C/SC

    -

    通常価格(税別):57円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)

    フジワラ

    ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)

    4.7

    通常価格(税別):482円~

    通常出荷日:5日目 ~

  • ステンレス パッドアイ

    水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ

    ステンレス パッドアイ

    水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ

    5.0

    通常価格(税別):440円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス O型フック

    水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    ステンレス O型フック

    水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    4.0

    通常価格(税別):393円~

    通常出荷日:1日目

  • T型アイ

    水本機械製作所

    T型アイ

    T型アイ

    水本機械製作所

    T型アイ

    -

    通常価格(税別):951円~

    通常出荷日:6日目

  • ステンレス 丸カンプレート

    水本機械製作所

    ステンレス 丸カンプレート

    -

    通常価格(税別):738円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス アイストラップ ISタイプ

    水本機械製作所

    ステンレス アイストラップ ISタイプ

    4.5

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス ロングアイ

    水本機械製作所

    ステンレス ロングアイ

    ステンレス ロングアイ

    水本機械製作所

    ステンレス ロングアイ

    4.0

    通常価格(税別):579円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス Sカン

    水本機械製作所

    ステンレス Sカン

    ステンレス Sカン

    水本機械製作所

    ステンレス Sカン

    4.3

    通常価格(税別):45円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • サイズ

  • 仕様

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シーリングプレート

シーリングプレート PR51-15
  • シーリングプレート
  • PR51-15
  • PR51-20
通常単価(税別)
708
税込単価
779
通常出荷日:6日目

呼び15、20配管用のシーリングプレートです。【特長】・配管した後、配管と壁の間に取付ける割り座金。

型番:

PR51-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR51-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
6
幅(mm)
68
奥行(mm)
68
材質
サイズ
穴径:24mm
仕様
15配管用
詳細タイプ
配管用品
JANコード
4973987870125
質量(g)
20
内容量
1個
-
-

商品情報

シーリングプレート:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PR51-15PR51-15

(mm)

奥行

(mm)

サイズ

仕様

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
68
68
穴径:24mm
15配管用
4973987870125
20
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
708
( 779 )
6日目

詳細情報

基本情報

呼び15、20配管用のシーリングプレートです。
【特長】
・配管した後、配管と壁の間に取付ける割り座金。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーリングプレートの型番PR51-15のページです。 型番PR51-15に関する仕様情報を記載しております。
シーリングプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリングプレート
ヌメリとり カートリッジ
角目皿
バスステンレス接続管
ノズルセット
シャワーアダプター
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格7087465,1648,5612,0871,077
通常出荷日6日目2日目6日目6日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)612.54517820
材質ポリプロピレン黄銅SUS304、CR、PEポリアセタール、ABS樹脂黄銅
詳細タイプ配管用品キッチン用品バス・空調用品バス・空調用品ガーデニングシャワー用品
内容量1個1個1個1個1セット(6個)1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました