ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

CPソケット

CPソケット PT21-13
通常単価(税別)
1,527
税込単価
1,680
通常出荷日:6日目

【特長】・呼び13のオネジどうしをつなぐ,ソケットです・ネジ径RC1/2

型番:

PT21-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT21-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
35
幅(mm)
28
奥行(mm)
28
材質
青銅
付属品
シールテープ
詳細タイプ
配管用品
JANコード
4973987750366
質量(g)
80
内容量
1個

商品情報

CPソケット:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PT21-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,527
( 1,680 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼び13のオネジどうしをつなぐ,ソケットです
・ネジ径RC1/2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CPソケットの型番PT21-13のページです。 型番PT21-13に関する仕様情報を記載しております。
CPソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CPソケット
スイングレバー (ミルキーピンク)
給水栓上部 PR10A
偏心管アダプター PT242S
流し切替シャワ
バスロングジャバラ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,5272,0042,4602,9583,7403,041
通常出荷日6日目2日目2日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)356050217045・50
幅(mm)2812050356645・50
奥行(mm)2820503266147
材質青銅PCTA樹脂黄銅、亜鉛ダイカスト黄銅ABS樹脂、黄銅ゴム管の材質はEPDMを使用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました