ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ベンリーカンニップル

ベンリーカンニップル PT20-20
  • PT20-13
  • パッケージ
通常単価(税別)
1,147円
税込単価
1,262円
通常出荷日:6日目

【特長】・メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。・シールテープ付。

型番:

PT20-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT20-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
30
幅(mm)
27
奥行(mm)
270
材質
黄銅
サイズ
オネジG3/4×オネジR3/4
付属品
シールテープ1M
仕様
20配管用
詳細タイプ
配管用品
JANコード
4973987750342
質量(g)
50
内容量
1個

商品情報

ベンリーカンニップル:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PT20-20

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147円
( 1,262円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
・シールテープ付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンリーカンニップルの型番PT20-20のページです。 型番PT20-20に関する仕様情報を記載しております。
ベンリーカンニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンリーカンニップル
CPソケット
水栓プラグ
元口付流し切替シャワ
マッサージストップシャワーセット
給水栓上部
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,147円1,527円1,426円3,029円5,065円2,429円
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目11日目7日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)3035277621080
幅(mm)2728466670100
奥行(mm)27028466621030
材質黄銅青銅黄銅ABS樹脂、黄銅シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂黄銅・亜鉛ダイカスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました